Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 45.0 mm 18.0 mm Nylon

Wing Knob Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl), which features a quarter-turn operation. The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Left-hand and right-hand application is possible.
Article de code:

065200030E

14 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 25,4998 €
50 + 13,6381 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

25,50 €

1 x 25,4998 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 45.0 mm
Hauteur de l'enceinte 18.5 mm
Emprise 18.0 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Couleur Noir
Type de clé Pas de clé
Code produit 3926909790
Style de loquet Cam Latch
Type de poignée Bouton à ailettes

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter