Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 27,6455 € |
50 + | 14,785 € |
Longueur de came | 45.0 mm |
---|---|
Longueur de came | 1.772 in |
Longueur de poignée | 24.0 mm |
Longueur de poignée | 0.945 in |
Emprise | 24.0 mm |
Emprise | 0.945 in |
Hauteur de l'enceinte | 20.0 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.787 in |
Type de clé | Clés identiques |
Type de serrure | Keyed Alike |
Couleur | Naturel |
Finition | Chromé |
Matière complète | Zamac |
Orientation de montage | Universelle |
Inclut | Two keys supplied with each latch |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.