Menu  Rechercher

Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 24.0 mm Noir

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Référence Essentra :

20057510

Référence du fabricant:

063120433E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 34,4609 €
50 + 18,4311 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

34,46 €

1 x 34,4609 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 45.0 mm
Longueur de poignée 24.0 mm
Emprise 24.0 mm
Hauteur de l'enceinte 20.0 mm
Type de clé Clé principale (passe)
Type de serrure Master Key
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Matière complète Zamac
Matière de came Acier
Orientation de montage Universelle
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter