Menu  Rechercher

Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 26.0 mm Noir

Cylinder Cam Latches are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Article de code:

063120434E

99 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 6,1106 €
50 + 4,7129 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,11 €

1 x 6,1106 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 45.0 mm
Longueur de poignée 26.0 mm
Emprise 26.0 mm
Hauteur de l'enceinte 20.0 mm
Type de clé Clé principale (passe)
Type de serrure Master Key
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Matière complète Zamac
Matière de came Acier
Orientation de montage Universelle
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter