Menu  Rechercher

Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 24.0 mm Noir

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Article de code:

063120533E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 27,6455 €
50 + 14,785 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

27,65 €

1 x 27,6455 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 45.0 mm
Longueur de poignée 24.0 mm
Emprise 24.0 mm
Hauteur de l'enceinte 20.0 mm
Type de clé Eurokey (5333)
Type de serrure Keyed Alike
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Matière complète Zamac
Matière de came Acier
Orientation de montage Universelle
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter