Menu  Rechercher

Loquet à clé Clés identiques 45.0 mm 8.0 mm Naturel

Cylinder Cam Latches are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Référence Essentra :

20120382

Référence du fabricant:

063120561E

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 28,1708 €
50 + 15,0659 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

28,17 €

1 x 28,1708 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 45.0 mm
Longueur de poignée 8.0 mm
Emprise 8.0 mm
Hauteur de l'enceinte 8.0 mm
Type de clé Clés identiques
Type de serrure Keyed Alike
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Matière complète Zamac
Orientation de montage Universelle
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter