Menu  Rechercher

Loquet à clé Clés identiques 27.0 mm Naturel

Les verrous à came avec cylindre de fermeture sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès avec une came rotative (sapin) sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Solution idéale pour les flight-cases, armoires en acier et tiroirs. Angle de rotation de clé de 90 degrés. Ce verrou à came avec cylindre est à clés différentes, est fourni avec deux clés principales, et est disponible en acier avec finition chromée.
Référence Essentra :

20123789

Référence du fabricant:

250200151E

267 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 71,3776 €
100 + 9,5323 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

71,38 €

1 x 71,3776 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 45.0 mm
Emprise 27.0 mm
Hauteur de l'enceinte 27.0 mm
Type de clé Clés identiques
Couleur Naturel
Finition Chromé
Orientation de montage Universelle
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter