Menu  Rechercher

Loquet à clé 20.0 mm Clés différentes Naturel

Les verrous à came avec cylindre de fermeture sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès avec une came rotative (sapin) sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Solution idéale pour les flight-cases, armoires en acier et tiroirs. Angle de rotation de clé de 90 degrés. Ce verrou à came avec cylindre est à clés différentes, est fourni avec deux clés principales, et est disponible en acier avec finition chromée.
Référence Essentra :

20123802

Référence du fabricant:

250200250E

1658 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 70,0467 €
100 + 9,3546 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

70,05 €

1 x 70,0467 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 45.0 mm
Emprise 20.0 mm
Hauteur de l'enceinte 20.0 mm
Type de clé Clés différentes
Couleur Naturel
Finition Chromé
Orientation de montage Universelle
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter