Menu  Rechercher

Loquet à clé 11.0 mm Barillet à clés identiques cape inox Noir

Le loquet à came est conçu pour verrouiller et sécuriser l’accès à l’aide d’une came rotative (sapin) qui est sécurisée par l’engagement du cadre ou contre-écrou sur la face arrière. L’assemblage est facile grâce au boîtier à clipser. Ce loquet à came à cylindre est à clés différentes et livré avec deux clés principales. Disponible en finition noire avec un cache-poussière en acier inoxydable. Classé DIN.
Référence Essentra :

20066772

Référence du fabricant:

2570327

117 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 99 6,1455 €
100 + 4,3896 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

30,73 €

5 x 6,1455 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 16.0 mm
Emprise 11.0 mm
Hauteur de l'enceinte 11.0 mm
Ø tête 22.0 mm
Type de clé Barillet à clés identiques cape inox
Couleur Noir
Finition Sans finition
Orientation de montage Universelle
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter