Menu  Rechercher

Verrous à came

En stock

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Hauteur de l'enceinte Type de clé Ajouter au panier
8,1665 € - 11,4332 € 172 En stock
16.5 mm
16.5 mm
Clé non retirable
1,9565 € - 3,0435 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés différentes cape inox
8,1665 € - 11,4332 € 100 En stock
16.5 mm
16.5 mm
Clés identiques
15,0659 € - 28,1708 € 50 En stock
8.0 mm
8.0 mm
Clés identiques
18,4311 € - 34,4609 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
15,0659 € - 28,1708 € 50 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Clés identiques
9,5323 € - 71,3776 € 39 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Clés différentes
2,9403 € - 3,267 € 38 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Clés identiques
2,9707 € - 4,159 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés identiques cape inox
9,5323 € - 71,3776 € 169 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Clés différentes
4,8024 € - 6,2267 € 99 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
2,7223 € - 3,0248 € 32 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Clés identiques
2,373 € - 2,6367 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
20.0 mm
Clés différentes
18,4311 € - 34,4609 € 22 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
13,5311 € - 25,3505 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
15,0659 € - 28,1708 € 3 En stock
8.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
15,0659 € - 28,1708 € 342 En stock
24.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
15,0659 € - 28,1708 € 51 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
9,5323 € - 71,3776 € 27 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Clés identiques
3,9375 € - 4,375 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
  • sur 4
Loquet à clé Clé non retirable 16.5 mm Zamac

20048969

Gamme de prix
11,4332 € - 8,1665 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Emprise
    16.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Type de clé
    Clé non retirable
  • Couleur
    Chromé
Loquet à clé Barillet à clés différentes cape inox 11.0 mm Noir

20066796

Gamme de prix
3,0435 € - 1,9565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    16.0 mm
  • Emprise
    11.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés différentes cape inox
Loquet à clé Clés identiques 16.5 mm 33.0 mm Naturel

20048952

Gamme de prix
11,4332 € - 8,1665 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Emprise
    16.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Clés identiques 45.0 mm 8.0 mm Naturel

20120382

Gamme de prix
28,1708 € - 15,0659 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    8.0 mm
  • Emprise
    8.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    8.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 18.0 mm Argent

20120276

Gamme de prix
34,4609 € - 18,4311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    18.0 mm
  • Emprise
    18.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé Clés identiques 45.0 mm 20.0 mm Argent

20120306

Gamme de prix
28,1708 € - 15,0659 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    20.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Loquet à clé 20.0 mm Clés différentes Naturel

20123802

Gamme de prix
71,3776 € - 9,5323 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Clés identiques 20.0 mm Naturel

20123772

Gamme de prix
3,267 € - 2,9403 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé 17.0 mm Barillet à clés identiques cape inox Noir

20123826

Gamme de prix
4,159 € - 2,9707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Emprise
    17.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés identiques cape inox
Loquet à clé 20.0 mm Clés différentes Naturel

20123796

Gamme de prix
71,3776 € - 9,5323 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 26.0 mm Noir

20120351

Gamme de prix
6,2267 € - 4,8024 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    26.0 mm
  • Emprise
    26.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé Clés identiques 45.0 mm 20.0 mm Naturel

20120368

Gamme de prix
3,0248 € - 2,7223 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    20.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 24.0 mm Noir

20120399

Gamme de prix
2,6367 € - 2,373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 26.0 mm Argent

20057527

Gamme de prix
34,4609 € - 18,4311 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    26.0 mm
  • Emprise
    26.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 20.0 mm Naturel

20051341

Gamme de prix
25,3505 € - 13,5311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    20.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 8.0 mm Argent

20057305

Gamme de prix
28,1708 € - 15,0659 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    8.0 mm
  • Emprise
    8.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 24.0 mm Noir

20057275

Gamme de prix
28,1708 € - 15,0659 €

Niveaux de stock
342 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 26.0 mm Argent

20057282

Gamme de prix
28,1708 € - 15,0659 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    26.0 mm
  • Emprise
    26.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Clés identiques 20.0 mm Naturel

20066635

Gamme de prix
71,3776 € - 9,5323 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 24.0 mm Noir

20057510

Gamme de prix
4,375 € - 3,9375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)