Menu  Rechercher

Fermeture à compression Pas de clé 85.0 mm Alliage zinc

Compression Latch with adjustable wing knob and is non locking. Ideal for applications that require better sealing. Provides 6mm pre-set compression.
Référence Essentra :

20071981

Référence du fabricant:

3404120003E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 11,6911 €
25 - 124 8,3508 €
125 + 7,5157 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

11,69 €

1 x 11,6911 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Type de poignée Bouton à ailettes
Type de clé Pas de clé
Orientation de montage Universelle
Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou 33.0 mm
Emprise 13.5 - 85.0 mm
Épaisseur tête 25.0 mm
Code produit 8301409000
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 19.2 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter