Menu  Rechercher

Verrous à compression - Réglable

En stock

Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.

Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.

  • Matières : Zamak et inox
  • Options de finition : chromée, revêtement poudre, mate ou inox
  • Installation pour main gauche et main droite


Séries: SR5547

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
157 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur du trou de montage Compression maximale Orientation de montage Matière du loquet Type de clé Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
13,9504 € - 19,5305 € 44 En stock
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé Allen
18.0 mm
14,2088 € - 19,8923 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé tubulaire
18.0 mm
13,9573 € - 19,5402 € 1049 En stock
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé tubulaire
18.0 mm
14,3096 € - 20,0335 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé Allen
18.0 mm
14,3096 € - 20,0335 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé triangle
18.0 mm
106,1419 € - 106,1419 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
22.0 mm
13,6105 € - 19,0547 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé mors double
18.0 mm
14,2088 € - 19,8923 € 600 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé mors double
18.0 mm
13,9573 € - 19,5402 € 1 En stock
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé Allen
18.0 mm
14,4672 € - 20,254 € 2 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé mors double
18.0 mm
14,1203 € - 19,7685 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé tubulaire
18.0 mm
14,5556 € - 20,3778 € 1 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé carrée
18.0 mm
14,6689 € - 20,5365 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé mors double
18.0 mm
13,9606 € - 19,5449 € 72 En stock
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé tubulaire
18.0 mm
14,6689 € - 20,5365 € 14 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé triangle
18.0 mm
13,7735 € - 19,2829 € 148 En stock
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé carrée
18.0 mm
13,9573 € - 19,5402 € 50 En stock
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé carrée
18.0 mm
14,1148 € - 19,7608 € 100 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé triangle
18.0 mm
14,3096 € - 20,0335 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé Allen
18.0 mm
14,5556 € - 20,3778 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Zamak
Clé fendue
18.0 mm
  • sur 8
Verrou à compression Clé Allen Acier

0404116802E

Gamme de prix
19,5305 € - 13,9504 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 71.0 mm

0402129302E

Gamme de prix
19,8923 € - 14,2088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm

0404129303E

Gamme de prix
19,5402 € - 13,9573 €

Niveaux de stock
1049 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé Allen Acier

0404116803E

Gamme de prix
20,0335 € - 14,3096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangle 85.0 mm

0402123703E

Gamme de prix
20,0335 € - 14,3096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou hygiénique Clé carrée 8,0 mm 85.0 mm Acier inoxydable

4402402803001E

Gamme de prix
106,1419 € - 106,1419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 71.0 mm

0404121302E

Gamme de prix
19,0547 € - 13,6105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 71.0 mm

0402121302E

Gamme de prix
19,8923 € - 14,2088 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé Allen Acier

0404126803E

Gamme de prix
19,5402 € - 13,9573 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 57.0 mm

0402111301E

Gamme de prix
20,254 € - 14,4672 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 57.0 mm

0404119301E

Gamme de prix
19,7685 € - 14,1203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée Acier

0402112802E

Gamme de prix
20,3778 € - 14,5556 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 85.0 mm

0402111303E

Gamme de prix
20,5365 € - 14,6689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm

0404119303E

Gamme de prix
19,5449 € - 13,9606 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangle 85.0 mm

0402113703E

Gamme de prix
20,5365 € - 14,6689 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée Acier

0404122701E

Gamme de prix
19,2829 € - 13,7735 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée Acier

0404122703E

Gamme de prix
19,5402 € - 13,9573 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangle 58.0 mm

0402123701E

Gamme de prix
19,7608 € - 14,1148 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Hexagone 8,0 mm Acier

0402126803E

Gamme de prix
20,0335 € - 14,3096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Fraisé avec fente Acier

0402114202E

Gamme de prix
20,3778 € - 14,5556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche