Menu  Rechercher

Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Référence Essentra :

20059958

Référence du fabricant:

072151001E

87 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 3,7847 €
50 + 2,7034 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

3,78 €

1 x 3,7847 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de poignée 83.5 mm
Largeur de poignée 36.0 mm
Poignée maximale 36.0 mm
Longueur du trou de montage 50.0 mm
Largeur du trou de montage 25.0 mm
Finition Polyamide noir
Type de poignée Poignée de fermeture à soulever et tourner
Type de clé Pas de clé
Matière du loquet Alliage zinc
Orientation de montage Main droite
Caractéristiques Sans compression
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter