20061777
10811110547E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 + | 38,5378 € |
Longueur de poignée | 160.0 mm |
---|---|
Longueur de poignée | 6.299 in |
Largeur de poignée | 35.0 mm |
Largeur de poignée | 1.378 in |
Épaisseur tête | 9.0 mm |
Épaisseur tête | 0.354 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Poignée maximale | 28.5 mm |
Poignée maximale | 1.122 in |
Longueur du trou de montage | 50.0 mm |
Longueur du trou de montage | 1.969 in |
Largeur du trou de montage | 25.0 mm |
Largeur du trou de montage | 0.984 in |
Finition | Chromé |
Type de poignée | Actionné par poignée articulée avec clé |
Inclut | Two keys supplied with each latch |
Type de clé | Clé Euro |
Matière du loquet | Zamak |
Orientation de montage | Universelle |
Caractéristiques | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Normes | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.