Menu  Rechercher

Poignée articulée Clés identiques 24.5 mm PA Naturel

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Référence Essentra :

20061647

Référence du fabricant:

108220534E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 38,4392 €
25 - 49 27,4566 €
50 - 99 26,7525 €
100 + 25,3445 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

38,44 €

1 x 38,4392 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de poignée 160.0 mm
Largeur de poignée 35.0 mm
Épaisseur tête 9.0 mm
Hauteur de l'enceinte 18.5 mm
Poignée maximale 24.5 mm
Longueur du trou de montage 50.0 mm
Largeur du trou de montage 25.0 mm
Finition Chromé
Type de poignée Actionné par poignée articulée avec clé
Inclut Two keys supplied with each latch
Type de clé Clé Euro
Matière du loquet PA
Orientation de montage Universelle
Caractéristiques Sans compression
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter