20053956
2182036E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 7,2037 € |
25 + | 5,1455 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de poignée | 160.0 mm |
---|---|
Longueur de poignée | 6.299 in |
Largeur de poignée | 35.0 mm |
Largeur de poignée | 1.378 in |
Épaisseur tête | 12.0 mm |
Épaisseur tête | 0.472 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Poignée maximale | 26.5 mm |
Poignée maximale | 1.043 in |
Longueur du trou de montage | 50.0 mm |
Longueur du trou de montage | 1.969 in |
Largeur du trou de montage | 25.0 mm |
Largeur du trou de montage | 0.984 in |
Finition | Sans finition |
Type de poignée | Poignée articulée sans clé |
Type de clé | Pas de clé |
Matière du loquet | PA |
Orientation de montage | Universelle |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.