Menu  Rechercher

Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm Alliage zinc

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Article de code:

4604034E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 57,8218 €
20 + 41,3013 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

57,82 €

1 x 57,8218 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Finition Acier inoxydable
Matière Alliage zinc
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Style de loquet Cam Latch
Type de clé Clés différentes
Inclut Driver Key
Emprise 24.5 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter