La serrure CVC est un système de verrouillage extérieur qui offre de la sécurité pour les portes pressurisées. Ce verrou main droite et main gauche peut être choisi avec une poignée en T ou en L. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Matière du corps | Largeur totale | Type de clé | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0632 € - 7,8762 € | 151 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pas de clé
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 26,1561 € - 38,6674 € | Demander le délai de livraison ici |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Pas de clé
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 9,3773 € - 14,587 € | Demander le délai de livraison ici |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 28,3657 € - 41,8813 € | 16 En stock |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Pas de clé
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 7,9655 € - 12,3908 € | 56 En stock |
7.988 in
202.9 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Pas de clé
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 211,071 € - 443,249 € | Demander le délai de livraison ici |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,7355 € - 14,1505 € | 50 En stock |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 11,5439 € - 12,8265 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Sans clé
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 12,7355 € - 14,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 11,544 € - 12,8266 € | 30 En stock |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Sans clé
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 6,7796 € - 10,5461 € | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Pas de clé
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2,0669 € - 3,2151 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Pas de clé
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 34,3631 € - 50,7397 € | 143 En stock |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,7796 € - 10,5461 € | Demander le délai de livraison ici |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer