Menu  Rechercher

Verrous pour mobilier - Portes en verre coulissantes

En stock

Cette gamme de serrures est idéale pour les applications de portes coulissantes en verre. La gamme propose l'option de clés identiques ou clés différentes, ainsi que plusieurs options de fixation.

Séries: SR5543

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de clé Ajouter au panier
14,7297 € - 20,6216 € 9 En stock
Clés différentes
11,6414 € - 12,9333 € 500 En stock
Clés identiques
Serrure de meuble Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm Acier

20048518

Gamme de prix
20,6216 € - 14,7297 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Lock Material
    Steel
  • Slide Material
    Acier inoxydable
  • Matière du loquet
    Acier
  • Code produit
    7318190090
  • Inclut
    Two keys supplied with each latch
Serrure de meuble 3.0 mm Alliage zinc

10273098

Gamme de prix
12,9333 € - 11,6414 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Lock Material
    Die Cast Zinc Alloy
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Code produit
    8301300000
  • Inclut
    Two keys supplied with each latch
  • Matière complète
    Zamac