56020201560E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 7,0802 € |
50 - 249 | 5,0573 € |
250 - 499 | 4,5598 € |
500 + | 3,7998 € |
Type de poignée | Poignée actionnée par tournevis |
---|---|
Type de clé | Clé mors double 5,0 mm |
Orientation de montage | Universelle |
Longueur de came | 45.0 mm |
Longueur de came | 1.772 in |
Emprise | 8.5 mm |
Emprise | 0.335 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Matière du loquet | Nylon |
Matière de came | Acier zingué |
Finition | Naturel |
Code produit | 8301300000 |
Style de loquet | Cam Latch |
Couleur | Noir |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.