Menu  Rechercher

Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 8.5 mm PA

Article de code:

56020203860E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 7,0802 €
50 - 249 5,0573 €
250 - 499 4,5598 €
500 + 3,7998 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

7,08 €

1 x 7,0802 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Type de clé Clé triangulaire 8,0 mm
Orientation de montage Universelle
Longueur de came 45.0 mm
Emprise 8.5 mm
Matière du loquet PA
Matière de came Acier
Finition Zingué
Code produit 8301300000
Style de loquet Cam Latch
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter