Menu  Rechercher

Poignée de loquet Verrouillage à clé 24.5 mm Zamac

Ces loquets à compression ajustable sont dotés d’une poignée en « L ». La compression supplémentaire permet d’obtenir un joint plus sûr lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Cela permet d’améliorer l’isolation contre le bruit et les vibrations. Idéaux pour les armoires et meubles. Fabrication en zamak chromé.
Article de code:

111110234E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 6,8146 €
25 + 4,8676 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

6,81 €

1 x 6,8146 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Emprise 24.5 mm
Longueur de poignée 24.5 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Longueur de came 45.0 mm
Longueur de poignée 111.0 mm
Style de loquet Cam Latch
Type de verrouillage Verrouillage à clé
Clés Clés différentes
Type de clé Clés différentes
Forme de poignée En L
Type de montage Montage à l'aide de vis
Orientation de montage Universelle
Couleur Chromé
Finition Chromé
Matière Zamac
Code produit 8301409000
Inclut No Includes

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter