Menu  Rechercher

Loquet à poignée en T 18.5 mm 111.0 mm Zamak Noir

Le loquet à came et poignée à tourner en L sert à sécuriser les portes, armoires et autres types de boîtiers. Il est conçu sans cylindre, ce qui fait qu’il est impossible de le verrouiller par clé, il faut par contre s’appuyer sur le mécanisme de poignée à tourner pour la fermeture. Fabriqué en zamak noir.
Article de code:

111120030E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 7,9706 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,97 €

1 x 7,9706 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Emprise 18.5 mm
Longueur de poignée 18.5 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Longueur de came 45.0 mm
Longueur de poignée 111.0 mm
Style de loquet Cam Latch
Type de verrouillage Sans cylindre
Orientation de montage Universelle
Couleur Noir
Finition Sans finition
Matière Zamak
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter