211111138E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 9,4496 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Emprise | 14.5 mm |
---|---|
Emprise | 0.571 in |
Longueur de poignée | 18.5 mm |
Longueur de poignée | 0.728 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Longueur du trou de montage | 22.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.874 in |
Longueur de came | 45.0 mm |
Longueur de came | 1.772 in |
Longueur de poignée | 122.0 mm |
Longueur de poignée | 4.803 in |
Style de loquet | Quarter-Turn Cam Latch |
Type de verrouillage | Quart de tour |
Forme de poignée | En L |
Orientation de montage | Universelle |
Couleur | Chromé |
Finition | Chromé |
Matière | Zamak |
Code produit | 8301409000 |
Inclut | No Includes |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.