Menu  Rechercher

Loquet à poignée en T 26.5 mm 122.0 mm Acier inoxydable Chromé

Le loquet à came et poignée à tourner sert à fermer les portes et armoires. Il est doté d’une griffe à poignée en L avec quart de tour qui offre une prise pour fonctionnement simple. Il permet aussi un accès facile aux espaces exigus. La poignée est fixée au verrou à l’aide d’une vis M5 et aucune clé n’est fournie. Fabriqué en inox.
Article de code:

2114036E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 59,4069 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

59,41 €

1 x 59,4069 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Emprise 26.5 mm
Longueur de poignée 18.5 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Longueur de came 45.0 mm
Longueur de poignée 122.0 mm
Style de loquet Quarter-Turn Cam Latch
Type de verrouillage Quart de tour
Forme de poignée En L
Orientation de montage Universelle
Couleur Chromé
Matière Acier inoxydable
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter