Menu  Rechercher

Fermeture à compression 20.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

Cam Latches with 'T' Handle design for secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl). Cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard key locking technology. Ideal for performance optimisation under vibration conditions.
Code article:

110400030E

60 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 45,78 €
25 - 124 32,70 €
125 + 29,43 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

45,78 €

1 x 45,78 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Couleur Naturel
Style de loquet Quarter-Turn Cam Latch
Type de verrouillage Sans verrouillage
Inclut Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Orientation de montage Universelle
Longueur de poignée 80.0 mm
Hauteur de l'enceinte 18.5 mm
Longueur de came 45.0 mm
Code produit 7907000090
Price per piece incl VAT 67.3878 GBP

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter