Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 44,10 € |
25 - 124 | 31,50 € |
125 + | 28,35 € |
Matière du loquet | Acier inoxydable |
---|---|
Matière de came | Acier inoxydable |
Couleur | Naturel |
Style de loquet | Quarter-Turn Cam Latch |
Type de verrouillage | Sans verrouillage |
Inclut | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Orientation de montage | Universelle |
Longueur de poignée | 80.0 mm |
Longueur de poignée | 3.15 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Longueur de came | 45.0 mm |
Longueur de came | 1.772 in |
Code produit | 7326909890 |
Price per piece incl VAT | 67.3878 GBP |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.