Menu  Rechercher

Verrous quart de tour pour portes épaisses

En stock

Les fermetures de capot peuvent être utilisées sur des panneaux épais tels que les panneaux isolés. Elles disposent d'une tête à panneton double de 5 mm et sont plaquées avec une finition chromée. Elles affichent un indice de protection IP65 et sont fournies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de clé Longueur de poignée Emprise Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
17,2583 € - 24,1617 € 95 En stock
Clé mors double 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
18,6816 € - 26,1542 € 100 En stock
Clé mors double 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
4,0648 € - 12,2834 € 40 En stock
Clé carrée 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
4,4002 € - 8,2638 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
17,2583 € - 24,1617 € 147 En stock
Clé mors double 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
50 En stock
Clé mors double 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
15,8075 € - 22,1305 € 272 En stock
Clé mors double 5,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,7087 € - 8,8648 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
18,6816 € - 26,1542 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
4,0648 € - 7,644 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
15,8075 € - 22,1305 € 132 En stock
Clé mors double 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
15,8075 € - 22,1305 € 40 En stock
Clé mors double 5,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
6,8885 € - 9,644 € 39 En stock
Clé mors double 5,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
5,3628 € - 7,508 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
5,1112 € - 9,6161 € 19 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
17,2583 € - 24,1617 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
18,6816 € - 26,1542 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
17,2583 € - 24,1617 € 79 En stock
Clé mors double 5,0 mm
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
  • sur 3
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 44.0 mm Alliage zinc

20120542

Gamme de prix
24,1617 € - 17,2583 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 54.0 mm Alliage zinc

20120597

Gamme de prix
26,1542 € - 18,6816 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120641

Gamme de prix
12,2834 € - 4,0648 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 46.0 mm Alliage zinc

20120450

Gamme de prix
8,2638 € - 4,4002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 46.0 mm Alliage zinc

20120559

Gamme de prix
24,1617 € - 17,2583 €

Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 58.0 mm Alliage zinc

20120603


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 34.0 mm Alliage zinc

20120504

Gamme de prix
22,1305 € - 15,8075 €

Niveaux de stock
272 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 56.0 mm Alliage zinc

20120467

Gamme de prix
8,8648 € - 4,7087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 60.0 mm Alliage zinc

20120610

Gamme de prix
26,1542 € - 18,6816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 34.0 mm Alliage zinc

20120443

Gamme de prix
7,644 € - 4,0648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 38.0 mm Alliage zinc

20120528

Gamme de prix
22,1305 € - 15,8075 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120498

Gamme de prix
22,1305 € - 15,8075 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 66.0 mm Alliage zinc

20120627

Gamme de prix
9,644 € - 6,8885 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 30.0 mm Zamac

20120436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 68.0 mm Alliage zinc

20120634

Gamme de prix
7,508 € - 5,3628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120702

Gamme de prix
9,6161 € - 5,1112 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120535

Gamme de prix
24,1617 € - 17,2583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 50.0 mm Alliage zinc

20120580

Gamme de prix
26,1542 € - 18,6816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 48.0 mm Alliage zinc

20120566

Gamme de prix
24,1617 € - 17,2583 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm