Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chromé

Référence Essentra :

20120726

Référence du fabricant:

064362201131E

5 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 6,0504 €
50 + 4,3217 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

6,05 €

1 x 6,0504 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 8301409000
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière du loquet Alliage zinc
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de poignée Poignée bouton
Orientation de montage Universelle
Emprise 33.0 mm
Longueur de poignée 33.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 20.0 mm
Hauteur de l'enceinte 30.0 mm
Longueur de came 45.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter