Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chromé

Article de code:

064362201137E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 19,7124 €
50 + 14,0803 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

19,71 €

1 x 19,7124 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 8301300000
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de poignée Bouton à ailettes
Orientation de montage Universelle
Emprise 28.0 mm
Longueur de poignée 28.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 20.0 mm
Hauteur de l'enceinte 30.0 mm
Longueur de came 45.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter