Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chromé

Référence Essentra :

20058173

Référence du fabricant:

064362301131E

66 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 22,9255 €
50 + 16,3754 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

22,93 €

1 x 22,9255 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 7907000090
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de poignée Bouton à ailettes
Orientation de montage Universelle
Emprise 43.0 mm
Longueur de poignée 43.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 30.0 mm
Hauteur de l'enceinte 40.0 mm
Longueur de came 45.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter