Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revêtement poudre noire

Référence Essentra :

20120764

Référence du fabricant:

064362301230E

98 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 22,9255 €
50 + 16,3754 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

22,93 €

1 x 22,9255 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 7907000090
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Matière du loquet Alliage zinc
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de poignée Poignée bouton
Orientation de montage Universelle
Emprise 40.0 mm
Longueur de poignée 40.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 30.0 mm
Hauteur de l'enceinte 40.0 mm
Longueur de came 45.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter