Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chromé

Référence Essentra :

20058234

Référence du fabricant:

064362401131E

65 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 7,1485 €
50 + 5,1061 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

7,15 €

1 x 7,1485 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 7907000090
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de poignée Bouton à ailettes
Orientation de montage Universelle
Emprise 53.0 mm
Longueur de poignée 53.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 40.0 mm
Hauteur de l'enceinte 50.0 mm
Longueur de came 45.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter