Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revêtement poudre noire

Référence Essentra :

20058302

Référence du fabricant:

064362501237E

26 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 26,73 €
50 + 19,0929 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

26,73 €

1 x 26,73 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 8301409000
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de poignée Bouton à ailettes
Orientation de montage Universelle
Emprise 63.0 mm
Longueur de poignée 58.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 50.0 mm
Hauteur de l'enceinte 60.0 mm
Longueur de came 45.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter