Les fermetures de capot peuvent être utilisées sur des panneaux épais tels que les panneaux isolés. Elles disposent d'une tête à panneton double de 5 mm et sont plaquées avec une finition chromée. Elles affichent un indice de protection IP65 et sont fournies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type de clé | Longueur de poignée | Emprise | Épaisseur de porte maximale compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7982 € - 9,0332 € | 110 En stock |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,2732 € - 7,3825 € | 134 En stock |
Clé mors double 5,0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,2083 € - 9,7988 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé carrée 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,142 € - 7,7892 € | 85 En stock |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,1078 € - 22,551 € | 452 En stock |
Clé mors double 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4838 € - 8,4208 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé carrée 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4838 € - 8,4208 € | 49 En stock |
Clé mors double 3,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17,5863 € - 24,6208 € | 147 En stock |
Clé mors double 5,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
50 En stock |
Clé mors double 5,0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
4,142 € - 7,7892 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,1078 € - 22,551 € | 132 En stock |
Clé mors double 5,0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,1078 € - 22,551 € | 222 En stock |
Clé mors double 5,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,7982 € - 9,0332 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
19,0365 € - 26,6512 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 5,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
17,5863 € - 24,6208 € | 95 En stock |
Clé mors double 5,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,0365 € - 26,6512 € | 100 En stock |
Clé mors double 5,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,142 € - 12,5168 € | 40 En stock |
Clé carrée 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4838 € - 8,4208 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,4647 € - 7,6506 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 5,0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,2083 € - 9,7988 € | 19 En stock |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.