Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 35.0 9.5 Acier inox 303

Cette vis épaulée doté d'une tête CHC est dotée d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la partie filetée de la vis. Elle est facile à serrer ou desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Fabriquée en inox austénitique qui est hautement résistante à la corrosion et durable.
Référence Essentra :

20228187

Référence du fabricant:

20228187

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 11,2497 €
100 - 199 10,1288 €
200 - 499 8,9977 €
500 - 999 7,8768 €
1000 + 6,7457 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

11,25 €

1 x 11,2497 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 35.0
l2 9.5
A/F 3.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter