Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 100.0 9.5 Acier inox 303

Cette vis épaulée doté d'une tête CHC est dotée d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la partie filetée de la vis. Elle est facile à serrer ou desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Fabriquée en inox austénitique qui est hautement résistante à la corrosion et durable.
Article de code:

20229238

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 16,20 €
100 - 199 14,58 €
200 - 499 12,96 €
500 - 999 11,34 €
1000 + 9,72 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,20 €

1 x 16,20 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 100.0
l2 9.5
A/F 3.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter