Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 90.0 22.0 Acier inox 303

Cette vis épaulée doté d'une tête CHC est dotée d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la partie filetée de la vis. Elle est facile à serrer ou desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Fabriquée en inox austénitique qui est hautement résistante à la corrosion et durable.
Article de code:

20229795

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 34,60 €
100 - 199 31,14 €
200 - 499 27,68 €
500 - 999 24,22 €
1000 + 20,76 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

34,60 €

1 x 34,60 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 90.0
l2 22.0
A/F 10.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter