Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inoxydable, Acier noirCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1_025 d2 Ajouter au panier
5,46 € - 9,10 € En cours de production
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
75.0
M10
3,31 € - 5,51 € 539 En stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
25.0
M5
3,91 € - 6,52 € 184 En stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
30.0
M6
3,93 € - 6,55 € 156 En stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
40.0
M6
4,75 € - 7,92 € 257 En stock
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
40.0
M10
16,54 € - 27,56 € En cours de production
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
60.0
M16
23,45 € - 39,08 € 8 En stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
70.0
M16
22,80 € - 38,00 € En cours de production
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
120.0
M16
11,30 € - 18,83 € 33 En stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
120.0
M16
8,48 € - 14,14 € 13 En stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
80.0
M16
12,88 € - 21,47 € 10 En stock
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
30.0
M20
13,59 € - 22,65 € 2 En stock
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
40.0
M20
14,03 € - 23,39 € 18 En stock
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
50.0
M20
5,93 € - 9,89 € 78 En stock
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
100.0
M8
6,68 € - 11,13 € 9 En stock
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
90.0
M10
8,98 € - 14,96 € En cours de production
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
55.0
M12
12,05 € - 20,08 € 9 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
80.0
M12
13,76 € - 22,93 € 4 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
100.0
M12
13,52 € - 22,53 € 8 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
90.0
M12
2,60 € - 4,34 € 733 En stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
10.0
M5
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 16.0 11.0 Acier inox 303

20223533

Gamme de prix
4,99 € - 2,99 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 45.0 9.5 Acier noir

20225728

Gamme de prix
1,86 € - 1,12 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 70.0 9.5 Acier noir

20226244

Gamme de prix
2,71 € - 1,63 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 35.0 11.0 Acier noir

20226299

Gamme de prix
1,56 € - 0,94 €

Niveaux de stock
166 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 45.0 11.0 Acier noir

20226305

Gamme de prix
2,00 € - 1,20 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 60.0 11.0 Acier noir

20226329

Gamme de prix
1,90 € - 1,14 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 45.0 13.0 Acier noir

20226381

Gamme de prix
2,00 € - 1,20 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 120.0 13.0 Acier noir

20226428

Gamme de prix
3,24 € - 1,94 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 45.0 18.0 Acier noir

20226497

Gamme de prix
7,05 € - 4,23 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 75.0 18.0 Acier noir

20226527

Gamme de prix
12,91 € - 7,75 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 45.0 22.0 Acier noir

20226558

Gamme de prix
10,81 € - 6,49 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 55.0 22.0 Acier noir

20226565

Gamme de prix
11,86 € - 7,12 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 75.0 27.0 Acier noir

20226640

Gamme de prix
27,59 € - 16,55 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 110.0 16.0 Acier noir

20226664

Gamme de prix
9,71 € - 5,83 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    110.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 25.0 9.5 Acier noir

20220303

Gamme de prix
1,19 € - 0,71 €

Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 25.0 11.0 Acier noir

20220365

Gamme de prix
1,43 € - 0,86 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 10.0 13.0 Acier noir

20220402

Gamme de prix
2,04 € - 1,22 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 16.0 13.0 Acier noir

20220426

Gamme de prix
1,29 € - 0,77 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 30.0 13.0 Acier noir

20220440

Gamme de prix
1,56 € - 0,94 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 12.0 16.0 Acier noir

20220518

Gamme de prix
2,90 € - 1,74 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 16.0 16.0 Acier noir

20220525

Gamme de prix
2,10 € - 1,26 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 60.0 16.0 Acier noir

20220587

Gamme de prix
3,00 € - 1,80 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 20.0 18.0 Acier noir

20220648

Gamme de prix
6,05 € - 3,63 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 25.0 18.0 Acier noir

20220655

Gamme de prix
6,17 € - 3,70 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 70.0 18.0 Acier noir

20220709

Gamme de prix
5,95 € - 3,57 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 30.0 22.0 Acier noir

20220761

Gamme de prix
10,01 € - 6,01 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 60.0 22.0 Acier noir

20220792

Gamme de prix
11,24 € - 6,74 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 90.0 22.0 Acier noir

20220822

Gamme de prix
14,62 € - 8,77 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 100.0 27.0 Acier noir

20220839

Gamme de prix
27,87 € - 16,72 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 70.0 27.0 Acier noir

20220907

Gamme de prix
24,57 € - 14,74 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 8.0 9.5 Acier inox 303

20220938

Gamme de prix
3,96 € - 2,38 €

Niveaux de stock
796 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    8.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 50.0 9.5 Acier inox 303

20221010

Gamme de prix
6,73 € - 4,04 €

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 12.0 11.0 Acier inox 303

20221041

Gamme de prix
4,99 € - 2,99 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 50.0 11.0 Acier inox 303

20221089

Gamme de prix
7,20 € - 4,32 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 12.0 13.0 Acier inox 303

20221102

Gamme de prix
5,55 € - 3,33 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 25.0 16.0 Acier inox 303

20221140

Gamme de prix
7,28 € - 4,37 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 35.0 13.0 Acier noir

20225773

Gamme de prix
1,83 € - 1,10 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 65.0 9.5 Acier noir

20226237

Gamme de prix
3,63 € - 2,18 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 100.0 9.5 Acier noir

20226282

Gamme de prix
5,58 € - 3,35 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 65.0 11.0 Acier noir

20226336

Gamme de prix
2,29 € - 1,37 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 80.0 11.0 Acier noir

20226350

Gamme de prix
2,23 € - 1,34 €

Niveaux de stock
285 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 90.0 11.0 Acier noir

20226367

Gamme de prix
2,63 € - 1,58 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 45.0 16.0 Acier noir

20226442

Gamme de prix
2,92 € - 1,75 €

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 75.0 16.0 Acier noir

20226473

Gamme de prix
5,12 € - 3,07 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 25.0 22.0 Acier noir

20226534

Gamme de prix
9,86 € - 5,92 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 65.0 22.0 Acier noir

20226572

Gamme de prix
14,44 € - 8,66 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 55.0 27.0 Acier noir

20226626

Gamme de prix
25,79 € - 15,47 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 35.0 27.0 Acier noir

20226602

Gamme de prix
22,20 € - 13,32 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 60.0 9.5 Acier inox 303

20227180

Gamme de prix
7,12 € - 4,27 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 45.0 16.0 Acier inox 303

20228200

Gamme de prix
15,91 € - 9,55 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 25.0 18.0 Acier inox 303

20229054

Gamme de prix
12,26 € - 7,36 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 5.0 M4 20.0 8.0 Acier inox 303

20229139

Gamme de prix
2,49 € - 1,49 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 45.0 9.5 Acier inox 303

20229177

Gamme de prix
6,64 € - 3,98 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 45.0 11.0 Acier inox 303

20229245

Gamme de prix
6,55 € - 3,93 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 75.0 11.0 Acier inox 303

20229290

Gamme de prix
8,12 € - 4,87 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 80.0 11.0 Acier inox 303

20229306

Gamme de prix
11,66 € - 7,00 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 25.0 13.0 Acier inox 303

20229344

Gamme de prix
6,55 € - 3,93 €

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 55.0 13.0 Acier inox 303

20229399

Gamme de prix
8,47 € - 5,08 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 65.0 13.0 Acier inox 303

20229412

Gamme de prix
8,64 € - 5,18 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 60.0 16.0 Acier inox 303

20229474

Gamme de prix
8,51 € - 5,11 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 75.0 16.0 Acier inox 303

20229504

Gamme de prix
9,10 € - 5,46 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 25.0 9.5 Acier inox 303

20220983

Gamme de prix
5,51 € - 3,31 €

Niveaux de stock
539 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 30.0 11.0 Acier inox 303

20221065

Gamme de prix
6,52 € - 3,91 €

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 40.0 11.0 Acier inox 303

20221072

Gamme de prix
6,55 € - 3,93 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acier inox 303

20221164

Gamme de prix
7,92 € - 4,75 €

Niveaux de stock
257 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 60.0 22.0 Acier inox 303

20229740

Gamme de prix
27,56 € - 16,54 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 70.0 22.0 Acier inox 303

20229764

Gamme de prix
39,08 € - 23,45 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 120.0 22.0 Acier inox 303

20229818

Gamme de prix
38,00 € - 22,80 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 120.0 22.0 Acier noir

20220747

Gamme de prix
18,83 € - 11,30 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 80.0 22.0 Acier noir

20220815

Gamme de prix
14,14 € - 8,48 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 30.0 27.0 Acier noir

20220860

Gamme de prix
21,47 € - 12,88 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 40.0 27.0 Acier noir

20220877

Gamme de prix
22,65 € - 13,59 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 50.0 27.0 Acier noir

20220884

Gamme de prix
23,39 € - 14,03 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 100.0 13.0 Acier inox 303

20229450

Gamme de prix
9,89 € - 5,93 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 90.0 16.0 Acier inox 303

20229528

Gamme de prix
11,13 € - 6,68 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 55.0 18.0 Acier inox 303

20229603

Gamme de prix
14,96 € - 8,98 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 80.0 18.0 Acier inox 303

20229658

Gamme de prix
20,08 € - 12,05 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 100.0 18.0 Acier inox 303

20229672

Gamme de prix
22,93 € - 13,76 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 90.0 18.0 Acier inox 303

20229665

Gamme de prix
22,53 € - 13,52 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 10.0 9.5 Acier inox 303

20220945

Gamme de prix
4,34 € - 2,60 €

Niveaux de stock
733 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 16.0 9.5 Acier noir

20220280

Gamme de prix
0,97 € - 0,58 €

Niveaux de stock
336 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 20.0 9.5 Acier noir

20220297

Gamme de prix
1,12 € - 0,67 €

Niveaux de stock
162 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 10.0 11.0 Acier noir

20220334

Gamme de prix
1,38 € - 0,83 €

Niveaux de stock
1906 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 12.0 13.0 Acier noir

20220419

Gamme de prix
2,02 € - 1,21 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 40.0 13.0 Acier noir

20220457

Gamme de prix
2,22 € - 1,33 €

Niveaux de stock
5998 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 60.0 13.0 Acier noir

20220471

Gamme de prix
2,01 € - 1,21 €

Niveaux de stock
621 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 70.0 13.0 Acier noir

20220488

Gamme de prix
2,37 € - 1,42 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 25.0 16.0 Acier noir

20220549

Gamme de prix
2,23 € - 1,34 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 80.0 16.0 Acier noir

20220600

Gamme de prix
3,66 € - 2,20 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 30.0 18.0 Acier noir

20220662

Gamme de prix
3,95 € - 2,37 €

Niveaux de stock
247 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 40.0 18.0 Acier noir

20220679

Gamme de prix
6,02 € - 3,61 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 50.0 18.0 Acier noir

20220686

Gamme de prix
4,65 € - 2,79 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 100.0 22.0 Acier inox 303

20229801

Gamme de prix
36,35 € - 21,81 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 140.0 22.0 Acier inox 303

20229825

Gamme de prix
39,72 € - 23,83 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    140.0
Vis épaulée Tête hexagonale 5.0 M4 10.0 8.0 Acier noir

20220211

Gamme de prix
2,87 € - 1,72 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 100.0 13.0 Acier noir

20223564

Gamme de prix
1,88 € - 1,13 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 65.0 13.0 Acier noir

20223595

Gamme de prix
2,55 € - 1,53 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 4.0 M3 30.0 7.0 Acier noir

20226190

Gamme de prix
4,03 € - 2,42 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 55.0 9.5 Acier noir

20226213

Gamme de prix
2,14 € - 1,28 €

Niveaux de stock
144 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 90.0 9.5 Acier noir

20226275

Gamme de prix
2,76 € - 1,66 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 55.0 11.0 Acier noir

20226312

Gamme de prix
2,14 € - 1,28 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 55.0 13.0 Acier noir

20226398

Gamme de prix
2,44 € - 1,46 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 75.0 13.0 Acier noir

20226404

Gamme de prix
2,87 € - 1,72 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 65.0 16.0 Acier noir

20226466

Gamme de prix
4,50 € - 2,70 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 55.0 16.0 Acier noir

20226459

Gamme de prix
3,83 € - 2,30 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 35.0 22.0 Acier noir

20226541

Gamme de prix
10,10 € - 6,06 €

Niveaux de stock
951 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 25.0 27.0 Acier noir

20226596

Gamme de prix
20,74 € - 12,44 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 45.0 27.0 Acier noir

20226619

Gamme de prix
25,11 € - 15,07 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 35.0 16.0 Acier inox 303

20227746

Gamme de prix
7,23 € - 4,34 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 50.0 13.0 Acier inox 303

20228651

Gamme de prix
8,47 € - 5,08 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 5.0 M4 25.0 8.0 Acier inox 303

20229146

Gamme de prix
2,68 € - 1,61 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 5.0 M4 30.0 8.0 Acier inox 303

20229153

Gamme de prix
2,68 € - 1,61 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 6.0 9.5 Acier inox 303

20229160

Gamme de prix
3,96 € - 2,38 €

Niveaux de stock
636 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    6.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 90.0 9.5 Acier inox 303

20229221

Gamme de prix
16,20 € - 9,72 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 70.0 11.0 Acier inox 303

20229283

Gamme de prix
8,12 € - 4,87 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 90.0 11.0 Acier inox 303

20229313

Gamme de prix
17,18 € - 10,31 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 35.0 13.0 Acier inox 303

20229368

Gamme de prix
18,95 € - 11,37 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 40.0 13.0 Acier inox 303

20229375

Gamme de prix
7,98 € - 4,79 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 90.0 13.0 Acier inox 303

20229443

Gamme de prix
9,21 € - 5,53 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 65.0 16.0 Acier inox 303

20229481

Gamme de prix
8,51 € - 5,11 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 80.0 16.0 Acier inox 303

20229511

Gamme de prix
9,91 € - 5,95 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 40.0 18.0 Acier inox 303

20229573

Gamme de prix
14,12 € - 8,47 €

Niveaux de stock
582 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 35.0 18.0 Acier inox 303

20229566

Gamme de prix
13,56 € - 8,14 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 75.0 18.0 Acier inox 303

20229641

Gamme de prix
18,12 € - 10,87 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 40.0 22.0 Acier inox 303

20229702

Gamme de prix
30,53 € - 18,32 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 50.0 22.0 Acier inox 303

20229726

Gamme de prix
26,58 € - 15,95 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 80.0 22.0 Acier inox 303

20229788

Gamme de prix
39,47 € - 23,68 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 90.0 22.0 Acier inox 303

20229795

Gamme de prix
34,60 € - 20,76 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 35.0 11.0 Acier inox 303

20228194

Gamme de prix
13,07 € - 7,84 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 5.0 M4 6.0 8.0 Acier inox 303

20229092

Gamme de prix
2,98 € - 1,79 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    6.0
Vis épaulée Tête hexagonale 5.0 M4 12.0 8.0 Acier inox 303

20229115

Gamme de prix
2,18 € - 1,31 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 65.0 9.5 Acier inox 303

20229191

Gamme de prix
7,12 € - 4,27 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 100.0 9.5 Acier inox 303

20229238

Gamme de prix
16,20 € - 9,72 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 55.0 11.0 Acier inox 303

20229252

Gamme de prix
7,20 € - 4,32 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 65.0 11.0 Acier inox 303

20229276

Gamme de prix
7,20 € - 4,32 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 100.0 11.0 Acier inox 303

20229320

Gamme de prix
14,46 € - 8,68 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 45.0 13.0 Acier inox 303

20229382

Gamme de prix
7,98 € - 4,79 €

Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 80.0 13.0 Acier inox 303

20229436

Gamme de prix
9,71 € - 5,83 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 55.0 16.0 Acier inox 303

20229467

Gamme de prix
8,23 € - 4,94 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 60.0 18.0 Acier noir

20220693

Gamme de prix
5,58 € - 3,35 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 20.0 22.0 Acier noir

20220754

Gamme de prix
10,07 € - 6,04 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 40.0 22.0 Acier noir

20220778

Gamme de prix
10,65 € - 6,39 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 50.0 22.0 Acier noir

20220785

Gamme de prix
11,21 € - 6,73 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 120.0 27.0 Acier noir

20220846

Gamme de prix
29,22 € - 17,53 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 80.0 27.0 Acier noir

20220914

Gamme de prix
28,95 € - 17,37 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 16.0 9.5 Acier inox 303

20220969

Gamme de prix
4,66 € - 2,80 €

Niveaux de stock
552 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 20.0 9.5 Acier inox 303

20220976

Gamme de prix
4,75 € - 2,85 €

Niveaux de stock
609 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 10.0 11.0 Acier inox 303

20221034

Gamme de prix
4,78 € - 2,87 €

Niveaux de stock
339 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 8.0 11.0 Acier inox 303

20221027

Gamme de prix
4,67 € - 2,80 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    8.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 10.0 13.0 Acier inox 303

20221096

Gamme de prix
5,81 € - 3,49 €

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 20.0 16.0 Acier inox 303

20221133

Gamme de prix
7,18 € - 4,31 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acier inox 303

20221171

Gamme de prix
8,23 € - 4,94 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 70.0 18.0 Acier inox 303

20229634

Gamme de prix
18,12 € - 10,87 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 35.0 22.0 Acier inox 303

20229696

Gamme de prix
26,24 € - 15,74 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 55.0 22.0 Acier inox 303

20229733

Gamme de prix
26,58 € - 15,95 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 45.0 22.0 Acier inox 303

20229719

Gamme de prix
30,53 € - 18,32 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 75.0 22.0 Acier inox 303

20229771

Gamme de prix
39,08 € - 23,45 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 80.0 9.5 Acier inox 303

20229832

Gamme de prix
15,00 € - 9,00 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acier inox 303

20229535

Gamme de prix
12,60 € - 7,56 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 45.0 18.0 Acier inox 303

20229580

Gamme de prix
15,91 € - 9,55 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 20.0 11.0 Acier inox 303

20223519

Gamme de prix
4,99 € - 2,99 €

Niveaux de stock
344 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 30.0 11.0 Acier noir

20220372

Gamme de prix
1,49 € - 0,89 €

Niveaux de stock
222 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 50.0 11.0 Acier noir

20220396

Gamme de prix
1,46 € - 0,88 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 50.0 13.0 Acier noir

20220464

Gamme de prix
1,76 € - 1,06 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acier noir

20220501

Gamme de prix
4,60 € - 2,76 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 30.0 16.0 Acier noir

20220556

Gamme de prix
2,31 € - 1,39 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acier noir

20220570

Gamme de prix
2,68 € - 1,61 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 70.0 16.0 Acier noir

20220594

Gamme de prix
3,20 € - 1,92 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 120.0 18.0 Acier noir

20220631

Gamme de prix
13,64 € - 8,18 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 4.0 M3 12.0 7.0 Acier noir

20220167

Gamme de prix
3,33 € - 2,00 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1_025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 16.0 11.0 Acier noir

20220341

Gamme de prix
1,38 € - 0,83 €

Niveaux de stock
469 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 12.0 9.5 Acier noir

20220273

Gamme de prix
0,89 € - 0,53 €

Niveaux de stock
1347 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 30.0 9.5 Acier noir

20220310

Gamme de prix
1,29 € - 0,77 €

Niveaux de stock
333 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 40.0 9.5 Acier noir

20220327

Gamme de prix
1,26 € - 0,76 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 20.0 11.0 Acier noir

20220358

Gamme de prix
1,38 € - 0,83 €

Niveaux de stock
131 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 40.0 11.0 Acier noir

20220389

Gamme de prix
1,32 € - 0,79 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 20.0 13.0 Acier noir

20220433

Gamme de prix
1,33 € - 0,80 €

Niveaux de stock
334 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 80.0 13.0 Acier noir

20220495

Gamme de prix
2,76 € - 1,66 €

Niveaux de stock
377 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 20.0 16.0 Acier noir

20220532

Gamme de prix
2,13 € - 1,28 €

Niveaux de stock
272 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acier noir

20220563

Gamme de prix
2,39 € - 1,43 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 90.0 16.0 Acier noir

20220617

Gamme de prix
4,60 € - 2,76 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 100.0 18.0 Acier noir

20220624

Gamme de prix
7,35 € - 4,41 €

Niveaux de stock
203 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 80.0 18.0 Acier noir

20220716

Gamme de prix
6,21 € - 3,73 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 90.0 18.0 Acier noir

20220723

Gamme de prix
8,46 € - 5,08 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 100.0 22.0 Acier noir

20220730

Gamme de prix
15,82 € - 9,49 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 70.0 22.0 Acier noir

20220808

Gamme de prix
12,58 € - 7,55 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 20.0 27.0 Acier noir

20220853

Gamme de prix
20,38 € - 12,23 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 60.0 27.0 Acier noir

20220891

Gamme de prix
24,27 € - 14,56 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 90.0 27.0 Acier noir

20220921

Gamme de prix
25,77 € - 15,46 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 12.0 9.5 Acier inox 303

20220952

Gamme de prix
4,44 € - 2,66 €

Niveaux de stock
564 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 40.0 9.5 Acier inox 303

20221003

Gamme de prix
6,60 € - 3,96 €

Niveaux de stock
1034 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 25.0 11.0 Acier inox 303

20221058

Gamme de prix
6,17 € - 3,70 €

Niveaux de stock
514 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 16.0 13.0 Acier inox 303

20221119

Gamme de prix
6,05 € - 3,63 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 30.0 16.0 Acier inox 303

20221157

Gamme de prix
7,62 € - 4,57 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 50.0 9.5 Acier noir

20222499

Gamme de prix
1,57 € - 0,94 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 35.0 9.5 Acier noir

20223557

Gamme de prix
1,54 € - 0,92 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 70.0 11.0 Acier noir

20225711

Gamme de prix
2,00 € - 1,20 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 60.0 9.5 Acier noir

20226220

Gamme de prix
2,02 € - 1,21 €

Niveaux de stock
334 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 75.0 9.5 Acier noir

20226251

Gamme de prix
8,19 € - 4,91 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 80.0 9.5 Acier noir

20226268

Gamme de prix
6,00 € - 3,60 €

Niveaux de stock
136 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 75.0 11.0 Acier noir

20226343

Gamme de prix
4,60 € - 2,76 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 100.0 11.0 Acier noir

20226374

Gamme de prix
2,66 € - 1,60 €

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 35.0 16.0 Acier noir

20226435

Gamme de prix
2,76 € - 1,66 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 35.0 18.0 Acier noir

20226480

Gamme de prix
6,32 € - 3,79 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 65.0 18.0 Acier noir

20226510

Gamme de prix
12,53 € - 7,52 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 55.0 18.0 Acier noir

20226503

Gamme de prix
14,94 € - 8,96 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 75.0 22.0 Acier noir

20226589

Gamme de prix
13,72 € - 8,23 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 65.0 27.0 Acier noir

20226633

Gamme de prix
27,09 € - 16,25 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 35.0 9.5 Acier inox 303

20228187

Gamme de prix
11,04 € - 6,62 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 70.0 13.0 Acier inox 303

20228668

Gamme de prix
5,49 € - 3,29 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 5.0 M4 8.0 8.0 Acier inox 303

20229108

Gamme de prix
2,01 € - 1,21 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    8.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 55.0 9.5 Acier inox 303

20229184

Gamme de prix
6,73 € - 4,04 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 70.0 9.5 Acier inox 303

20229207

Gamme de prix
7,93 € - 4,76 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 75.0 9.5 Acier inox 303

20229214

Gamme de prix
7,93 € - 4,76 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 60.0 11.0 Acier inox 303

20229269

Gamme de prix
7,20 € - 4,32 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 20.0 13.0 Acier inox 303

20229337

Gamme de prix
6,28 € - 3,77 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 30.0 13.0 Acier inox 303

20229351

Gamme de prix
7,17 € - 4,30 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 60.0 13.0 Acier inox 303

20229405

Gamme de prix
8,64 € - 5,18 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 75.0 13.0 Acier inox 303

20229429

Gamme de prix
9,47 € - 5,68 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 70.0 16.0 Acier inox 303

20229498

Gamme de prix
9,10 € - 5,46 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 30.0 18.0 Acier inox 303

20229559

Gamme de prix
13,56 € - 8,14 €

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 50.0 18.0 Acier inox 303

20229597

Gamme de prix
14,96 € - 8,98 €

Niveaux de stock
251 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 60.0 18.0 Acier inox 303

20229610

Gamme de prix
16,43 € - 9,86 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 65.0 18.0 Acier inox 303

20229627

Gamme de prix
17,27 € - 10,36 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 30.0 22.0 Acier inox 303

20229689

Gamme de prix
26,24 € - 15,74 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 65.0 22.0 Acier inox 303

20229757

Gamme de prix
27,56 € - 16,54 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 6.0 9.5 Acier noir

20220259

Gamme de prix
1,32 € - 0,79 €

Niveaux de stock
232 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    6.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 8.0 9.5 Acier noir

20220266

Gamme de prix
1,46 € - 0,88 €

Niveaux de stock
358 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    8.0