Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête cylindrique

En cours de production

Ces vis épaulées à tête cylindrique, également appelées vis à épaulement à tête cylindrique, sont un type de fixation qui se compose d'un arbre cylindrique avec tête cylindrique à une extrémité et d'un épaulement à l'autre. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles lorsqu'une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou un mouvement coulissant est nécessaire. Elles sont solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions vraiment dures.

Cette gamme de vis épaulées est dotée d'une tête cylindrique qui est légèrement bombée et d'un palier plat. Elles sont adaptées aux applications à profil surbaissé et disposent d'une esthétique attrayante. Faciles à installer ou à enlever à l'aide de tournevis fendus. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux dispositifs médicaux, machines et aux applications automobiles.

  • Elles sont solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions vraiment dures.
  • Est dotée d'une tête cylindrique qui est légèrement bombée et d'un palier plat.
  • Elles sont adaptées aux applications à profil surbaissé et disposent d'une esthétique attrayante.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0144.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Ajouter au panier
2,004 € - 2,8659 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
12.0
2,004 € - 2,8659 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
10.0
2,004 € - 2,8659 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
2,6271 € - 3,7589 € Demander le délai de livraison ici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
2,6271 € - 3,7589 € Demander le délai de livraison ici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
6.0
2,6271 € - 3,7589 € Demander le délai de livraison ici
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
2,6271 € - 3,7589 € Demander le délai de livraison ici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
12.0
2,6271 € - 3,7589 € Demander le délai de livraison ici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
5.0
2,6271 € - 3,7589 € Demander le délai de livraison ici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
20.0
2,6271 € - 3,7589 € Demander le délai de livraison ici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
2,2532 € - 3,2189 € Demander le délai de livraison ici
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
2,6271 € - 3,7589 € Demander le délai de livraison ici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
8.0
2,4609 € - 3,5097 € Demander le délai de livraison ici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
20.0
2,4609 € - 3,5097 € Demander le délai de livraison ici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
2,6271 € - 3,7589 € Demander le délai de livraison ici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
2,4609 € - 3,5097 € Demander le délai de livraison ici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
2,4609 € - 3,5097 € Demander le délai de livraison ici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
3.0
3,0112 € - 4,2988 € Demander le délai de livraison ici
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
20.0
2,4609 € - 3,5097 € Demander le délai de livraison ici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
2,2532 € - 3,2189 € Demander le délai de livraison ici
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
  • sur 2
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M3 12.0 4.5 Acier inox 303

20227098

Gamme de prix
2,8659 € - 2,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M3 10.0 4.5 Acier inox 303

20227197

Gamme de prix
2,8659 € - 2,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M3 3.0 4.5 Acier inox 303

20223106

Gamme de prix
2,8659 € - 2,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M6 3.0 9.0 Acier inox 303

20223304

Gamme de prix
3,7589 € - 2,6271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M6 6.0 9.0 Acier inox 303

20223335

Gamme de prix
3,7589 € - 2,6271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M8 6.0 11.0 Acier inox 303

20223427

Gamme de prix
3,7589 € - 2,6271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M6 12.0 9.0 Acier inox 303

20223366

Gamme de prix
3,7589 € - 2,6271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M6 5.0 9.0 Acier inox 303

20223328

Gamme de prix
3,7589 € - 2,6271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M6 20.0 9.0 Acier inox 303

20223410

Gamme de prix
3,7589 € - 2,6271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M6 10.0 9.0 Acier inox 303

20223359

Gamme de prix
3,7589 € - 2,6271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M4 20.0 6.0 Acier inox 303

20223380

Gamme de prix
3,2189 € - 2,2532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M6 8.0 9.0 Acier inox 303

20223342

Gamme de prix
3,7589 € - 2,6271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M5 20.0 7.0 Acier inox 303

20223397

Gamme de prix
3,5097 € - 2,4609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M5 5.0 7.0 Acier inox 303

20223243

Gamme de prix
3,5097 € - 2,4609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M6 4.0 9.0 Acier inox 303

20223311

Gamme de prix
3,7589 € - 2,6271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M5 10.0 7.0 Acier inox 303

20223274

Gamme de prix
3,5097 € - 2,4609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M5 3.0 7.0 Acier inox 303

20223229

Gamme de prix
3,5097 € - 2,4609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M8 20.0 11.0 Acier inox 303

20223472

Gamme de prix
4,2988 € - 3,0112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M5 16.0 7.0 Acier inox 303

20223298

Gamme de prix
3,5097 € - 2,4609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M4 16.0 6.0 Acier inox 303

20223373

Gamme de prix
3,2189 € - 2,2532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0