Menu  Rechercher

Vis à surface plate

En stock

Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.

Séries: SR1923

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
158 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
1,4643 € - 1,8022 € 280 En stock
M8
Transparent
PC
40.0 mm
Bouton cruciforme
0,1144 € - 0,2083 € 14308 En stock
M2
Transparent
PC
6.5 mm
Bouton cruciforme
0,1168 € - 0,214 € 222 En stock
M3
Transparent
PC
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,1192 € - 0,2168 € 2000 En stock
M3
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,0894 € - 0,1422 € 750 En stock
M5
Naturel
Acier doux
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,1047 € - 0,145 € 9750 En stock
M5
Naturel
Acier doux
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,2449 € - 0,4477 € 5721 En stock
M4
Transparent
PC
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1506 € - 0,2745 € Demander le délai de livraison ici
M2
Transparent
PC
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,2787 € - 0,4505 € 605 En stock
M5
Transparent
PC
15.0 mm
Bouton cruciforme
0,2323 € - 0,3759 € 595 En stock
M3
Transparent
PC
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1264 € - 0,2309 € 5245 En stock
M4
Transparent
PC
6.3 mm
Bouton cruciforme
0,1312 € - 0,2393 € Demander le délai de livraison ici
M4
Transparent
PC
12.2 mm
Bouton cruciforme
0,4576 € - 0,7209 € Demander le délai de livraison ici
M4
Transparent
PC
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,2267 € - 0,3689 € 300 En stock
M3
Transparent
PC
18.0 mm
Bouton cruciforme
0,7068 € - 1,0109 € 578 En stock
M8
Transparent
PC
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,1192 € - 0,2168 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,3069 € - 0,4998 € 8397 En stock
M3
Transparent
PC
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0357 € - 0,0498 € 1500 En stock
M3
Naturel
Acier doux
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,3182 € - 0,5787 € 2369 En stock
M5
Transparent
PC
20.2 mm
Bouton cruciforme
0,0601 € - 0,0839 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Acier doux
12.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 8
Vis Bouton cruciforme M8 40.0 mm PC Transparent

10219072

Gamme de prix
1,8022 € - 1,4643 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2 6.5 mm PC Transparent

10218464

Gamme de prix
0,2083 € - 0,1144 €

Niveaux de stock
14308 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 8.0 mm PC Transparent

10218556

Gamme de prix
0,214 € - 0,1168 €

Niveaux de stock
222 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 PC Transparent

10218563

Gamme de prix
0,2168 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M5 16.0 mm Acier doux Naturel

10237816

Gamme de prix
0,1422 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M5 20.0 mm Acier doux Naturel

10237823

Gamme de prix
0,145 € - 0,1047 €

Niveaux de stock
9750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M4 20.0 mm PC Transparent

10218778

Gamme de prix
0,4477 € - 0,2449 €

Niveaux de stock
5721 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2 10.0 mm PC Transparent

10218488

Gamme de prix
0,2745 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M5 15.0 mm PC Transparent

10218853

Gamme de prix
0,4505 € - 0,2787 €

Niveaux de stock
605 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 20.0 mm PC Transparent

10218648

Gamme de prix
0,3759 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
595 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 6.3 mm PC Transparent

10218693

Gamme de prix
0,2309 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
5245 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 12.2 mm PC Transparent

10218723

Gamme de prix
0,2393 € - 0,1312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.2 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 30.0 mm PC Transparent

10218808

Gamme de prix
0,7209 € - 0,4576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 18.0 mm PC Transparent

10218631

Gamme de prix
0,3689 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M8 12.0 mm PC Transparent

10219010

Gamme de prix
1,0109 € - 0,7068 €

Niveaux de stock
578 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 10.0 mm PC Transparent

10218570

Gamme de prix
0,2168 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 25.0 mm PC Transparent

10218655

Gamme de prix
0,4998 € - 0,3069 €

Niveaux de stock
8397 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 6.0 mm Acier doux Naturel

10371763

Gamme de prix
0,0498 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M5 20.2 mm PC Transparent

10218884

Gamme de prix
0,5787 € - 0,3182 €

Niveaux de stock
2369 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    20.2 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 12.0 mm Acier doux Naturel

10237755

Gamme de prix
0,0839 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête plate