Menu  Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M6 50.0 mm PA

Cette vis à six pans creux est en nylon naturel. Elle est couramment utilisée dans les assemblages de machines, où la vis est serrée à l'aide d'une clé Allen. Les pièces font référence aux normes NF E 25-125 et DIN 912 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

0160600000VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1851 €
5000 - 9999 0,1741 €
10000 + 0,1561 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

92,55 €

500 x 0,1851 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 5.0 mm
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Filetage M6
Longueur filetage 50.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Naturel
Normes DIN 912
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter