Menu  Rechercher

Vis Étoile M3 20.0 mm PEEK Marron clair

Cette vis à tête cylindrique creuse est en plastique dur. La conception à tête creuse simplifie l’installation et le retrait à l’aide d’une clé hexagonale normale ou d’une clé Allen, ce qui lui confère simplicité et polyvalence. Elle résiste à la corrosion, est de coloris marron clair et est fabriquée en PEEK.
Référence Essentra :

10344750

Référence du fabricant:

1440346

75 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 8,8846 €
125 - 249 8,3918 €
250 + 7,899 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

222,12 €

25 x 8,8846 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 5.5 mm
Épaisseur tête 2.4 mm
Filetage M3
Longueur filetage 20.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Étoile
Couleur Marron clair
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter