Menu  Rechercher

Vis Étoile M4 12.0 mm PEEK Marron clair

Cette vis à tête cylindrique creuse est en plastique dur. La conception à tête creuse simplifie l’installation et le retrait à l’aide d’une clé hexagonale normale ou d’une clé Allen, ce qui lui confère simplicité et polyvalence. Elle résiste à la corrosion, est de coloris marron clair et est fabriquée en PEEK.
Article de code:

1440350

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 6,9365 €
125 - 249 6,5634 €
250 + 6,1765 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

173,41 €

25 x 6,9365 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 3.1 mm
Filetage M4
Longueur filetage 12.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Étoile
Couleur Marron clair
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter