Menu  Rechercher

Vis Étoile M5 25.0 mm PEEK Marron clair

Cette vis à tête cylindrique creuse est en plastique dur. La conception à tête creuse simplifie l’installation et le retrait à l’aide d’une clé hexagonale normale ou d’une clé Allen, ce qui lui confère simplicité et polyvalence. Elle résiste à la corrosion, est de coloris marron clair et est fabriquée en PEEK.
Article de code:

1440359

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 17,4656 €
50 - 99 16,4984 €
100 + 15,5173 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

174,66 €

10 x 17,4656 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 8.5 mm
Épaisseur tête 3.7 mm
Filetage M5
Longueur filetage 25.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Étoile
Couleur Marron clair
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter