Menu  Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M5 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Référence Essentra :

10220610

Référence du fabricant:

183051570409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,2231 €
50 + 5,1252 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

72,23 €

10 x 7,2231 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 4.0 mm
Ø tête 8.5 mm
Épaisseur tête 5.0 mm
Filetage M5
Longueur filetage 15.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Marron clair
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter