Menu  Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M3 20.0 mm PEEK

Une vis à tête cylindrique hexagonale creuse fabriquée en PEEK brun clair. Ce produit est idéal dans les applications exigeantes car le PEEK a une excellente résistance chimique et thermique, ainsi qu'un degré élevé de raideur et de force mécanique. Classé UL94 V-0.
Référence Essentra :

10360354

Référence du fabricant:

194100670409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 4,0551 €
50 - 99 3,9565 €
100 + 3,8861 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

40,55 €

10 x 4,0551 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 2.5 mm
Ø tête 5.5 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Filetage M3
Longueur filetage 20.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Marron
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter