Menu  Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M12 20.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Référence Essentra :

10375655

Référence du fabricant:

425015500002

123 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,9287 €
250 - 999 1,76 €
1000 + 1,5347 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

73,22 €

25 x 2,9287 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 10.0 mm
Ø tête 18.0 mm
Épaisseur tête 12.0 mm
Filetage M12
Longueur filetage 20.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Naturel
Normes DIN 912
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter