Menu  Rechercher

Vis à tête hexagonale M4 18.0 mm PA Naturel

Cette vis à tête Torx possède une collerette pour protéger la surface de travail pendant la fixation. Fabriquée en nylon, cette vis est légère, résistante aux produits chimiques et isolée électriquement.
Article de code:

0071820000VR

6000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0751 €
10000 - 19999 0,0714 €
20000 + 0,0642 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

75,10 €

1000 x 0,0751 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M4
Longueur filetage 18.0 mm
Pas/Dents par pouce 0.7 mm
Épaisseur tête 3.8 mm
Type de tête Tête hexagonale à embase
Type de vis Cache-vis
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Distance à plat 8.0 mm
Diamètre du pas 0.7 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter