Menu  Rechercher

Vis à tête hexagonale M4 16.0 mm PA Naturel

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Article de code:

129405000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1533 €
500 - 999 0,1285 €
1000 + 0,0899 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

15,33 €

100 x 0,1533 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M4
Longueur filetage 16.0 mm
Pas/Dents par pouce 0.7 mm
Épaisseur tête 3.8 mm
Type de tête Tête hexagonale à embase
Type de vis Cache-vis
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Distance à plat 8.0 mm
Diamètre du pas 0.7 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter